|
|
|
SDD114461S
ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6 STP aljzat, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Delivery form
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Connector shielding type
|
STP
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Fő színárnyalat
|
Antracit
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Wire structure
|
Merev
|
Kind of terminals
|
IDC
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 8 Cat.6 250 MHz
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Mélység
|
35 mm
|
Depth of visual part
|
13 mm
|
Célzott csatorna
|
Profi
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
81,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
938,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,127 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|