|
|
|
SDD114471R
ÚJ SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 4 dB, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
TV/R aljzat
|
Készülék alkalmazás
|
Médiaeszköz-támogatás
|
Delivery form
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
TV aljzat típusa
|
Véglezáró (terminál aljzat)
|
Fő színárnyalat
|
Antracit
|
Kiegészítő jellemzők
TV connector type
|
1 IEC 9,52 mm-es apa
|
FM connector type
|
IEC anya 1
|
Kimenetek száma
|
2
|
Átmenő veszteség
|
4 dB
|
Csökkentés
|
4 dB esetén TV jel esetén 47…2200 MHz frekvencia
10 dB esetén Rádió jel esetén 88…125 MHz frekvencia
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Kind of terminals
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 55…70 mm
Csavarok
|
Magasság
|
73 mm
|
Beágyazási mélység
|
22,5 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
34 mm
|
Depth of visual part
|
14,6 mm
|
Nettó súly
|
0,10159 kg
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Célzott csatorna
|
Profi
|
Környezet
Conformity mark
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
99,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,119 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,145 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|