|
|
|
SDD114508
ÚJ SEDNA Időkapcsoló, 10AX, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék alkalmazás
|
Energy efficiency
Világítás
Motor-fűtés-világítás
Push-button
Bevétel számlázás
|
Kapcsolási funkció
|
Time switch function
Nyomógomb
Egypólusú nyomó
NO nyomógomb
Relay switch
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Billentyűk száma
|
1
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Terhelés típusa
|
Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V
Halogén lámpa: 2000 W -230 V
LED lámpa: 200 W -230 V
Halogén izzó: 1050 VA -12 V
Halogén izzó: 500 VA -12 V
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
Névleges áram
|
10 A
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Késleltetési idő tartomány
|
1 mp...24 óra
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás kiegészítő nyomógombbal
Helyi vezérlés
|
Helyi jelzés
|
1 LED
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
1.5...25 mm² csavaros bekötés
1.5...25 mm²
|
Magasság
|
73 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-10…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
IP21
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Irányelvek
|
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
|
Szabványok
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
166,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,236 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
83,552 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|