|
|
|
SDD114901
ÚJ SEDNA Egyes kiemelőkeret, sorolható, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiemelőkeret
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Színkód
|
RAL 7021
|
Szín
|
Antracit
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Festett
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Depth of visual part
|
43 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Célzott csatorna
|
Profi
|
Fő színárnyalat
|
Antracit
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
61,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
848,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,827 kg
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
Megfelelő