|
|
|
SDD114903
ÚJ SEDNA Kábelkivezető, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád neve
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Funkció
|
Kábelkivezető
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Szállítási forma
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Névleges áram
|
25 A -250 V AC
|
Színkód
|
RAL 9006
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Antracit
|
Mechanizmus rögzítése
|
Csavarok és karmok
|
Látható részek anyaga
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 45…56 mm
Csavarok
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Látható rész mélysége
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,067 kg
|
Célzott csatorna
|
Profi
DIY
|
Fő színárnyalat
|
Antracit
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Környezet
Megfelelőségi jelölés
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
85,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,268 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
768
|
3.csomag magassága
|
90,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
84,576 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes