|
|
|
SDD180024
ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, rugós bekötés, 16A, nyír
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F biztonsági zsaluval
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Európai
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Színárnyalat
|
Nyír
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Csapfedél
|
Fő színárnyalat
|
Nyír
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Anyag
|
PC (polycarbonate)
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
50 mm
|
Nettó súly
|
0,070 kg
|
Depth of visual part
|
29 mm
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52…69 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Wire structure
|
Merev vagy rugalmas
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Rugós bekötés
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Aljzatszám
|
1
|
Névleges áram
|
16 A
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Felületkezelési mód
|
Dekoratív bevonat
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
AENOR
|
Conformity mark
|
CE
|
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
77,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
858,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,955 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes