Schneider-Electric
 
SDD180402 picture- Schneider-electric
SDD180402
ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+C, 2.4A, nyír
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Sedna Design és Elements
Termék vagy alkatrész típusa USB töltő
Az USB tápegység típusa A+C típusú USB
Színárnyalat Nyír
Szín Nyír
Beépített csatlakozó típusa 1 USB C típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
1 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Töltő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Dekoratív bevonat
Kimeneti áram 2,4 A
Rögzítési mód Csavarokkal
A csomagolás típusa Tasakos
Mennyiség készletenként 1
Csatlakozó típusa USB A-típus
USB C-típus
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Terhelés típusa Energiaellátás
Teljesítmény W-ban 0,075 W
Névleges kimeneti teljesítmény 12 W
Bemeneti teljesítmény 108 W
Élettartam órákban 30000 óra 11,25 W
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Védelem típusa Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Túlfeszültségvédelem a kimeneten
Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
Bekötési pontok száma 2 csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Vezetékhosszúság 8 mm
Termék kompatibilitás Mobil/tablet Mac iOS
Mobil/tablet Android
Mobil/tablet Windows
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 43 mm
Beágyazási mélység 31 mm
Nettó súly 0,082 kg
Célzott csatorna Profi
DIY
Hatásfok 26,68 %
Minőségi címkék CE
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -5…50 °C
Szabványok ETSI MSZ EN 301 489-4
Terméktanúsítványok EAC
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
IK védettségi fok IK03
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 115,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,560 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 576
3.csomag magassága 90,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 84,960 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen