|
|
|
SDD180411
ÚJ SEDNA Kettős hangfalcsatlakozó, rugós bekötés, nyír
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Hangszóró aljzat
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Delivery form
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Kind of terminals
|
Rugós bekötés
|
Szín
|
Nyír
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
2
|
Mechanizmus rögzítése
|
Csavarok és karmok
|
Terminal capacity
|
1 vezeték(ek)1,5 mm²
|
Wire structure
|
Rugalmas
Merev
|
Vezetékhosszúság
|
7 mm
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Karmok, a karmok tartománya: 52…71 mm
Csavarok
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
73 mm
|
Mélység
|
53 mm
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,058 kg
|
Színárnyalat
|
Nyír
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
82,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,212 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
47,392 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|