Schneider-Electric
 
SDD180471R picture- Schneider-electric
SDD180471R
ÚJ SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 4 dB, nyír
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Function TV/R aljzat
Készülék alkalmazás Médiaeszköz-támogatás
Delivery form Mechanism with fixing frame and cover plate
TV aljzat típusa Véglezáró (terminál aljzat)
Fő színárnyalat Nyír
Kiegészítő jellemzők
TV connector type 1 IEC 9,52 mm-es apa
FM connector type IEC anya 1
Kimenetek száma 2
Átmenő veszteség 4 dB
Csökkentés 4 dB esetén TV jel esetén 47…2200 MHz frekvencia
10 dB esetén Rádió jel esetén 88…125 MHz frekvencia
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Színárnyalat Nyír
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kind of terminals Matt
Felületkezelési mód Dekoratív bevonat
Installation Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 55…70 mm
Csavarok
Magasság 73 mm
Beágyazási mélység 22,5 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 34 mm
Depth of visual part 14,6 mm
Nettó súly 0,10159 kg
IK védettségi fok IK03
Célzott csatorna Profi
Környezet
Conformity mark CE
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 99,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 1,118 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,477 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.