|
|
|
SDD180503
ÚJ SEDNA Fedlap fényerőszabályzókhoz, nyír
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Center plate with knob
|
Delivery form
|
Alap részegységek
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Forgatógombos fényerőszabályzó
|
Színárnyalat
|
Nyír
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
3 szorítóval
|
Felületkezelési mód
|
Dekoratív bevonat
|
Magasság
|
55 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
21 mm
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Material of visible parts
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
17,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
252,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
735,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|