Schneider-Electric
 
SDD180508 picture- Schneider-electric
SDD180508
ÚJ SEDNA Időkapcsoló, 10AX, nyír
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Készülék alkalmazás Energy efficiency
Világítás
Motor-fűtés-világítás
Push-button
Bevétel számlázás
Kapcsolási funkció Time switch function
Nyomógomb
Egypólusú nyomó
NO nyomógomb
Relay switch
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Technológia típusa Elektronikus
Billentyűk száma 1
Színárnyalat Nyír
Felületkezelés Matt
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Terhelés típusa Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V
Halogén lámpa: 2000 W -230 V
LED lámpa: 200 W -230 V
Halogén izzó: 1050 VA -12 V
Halogén izzó: 500 VA -12 V
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V AC
Névleges áram 10 A
Hálózati frekvencia 50 Hz
Késleltetési idő tartomány 1 mp...24 óra
Vezérlő típusa Távirányítás kiegészítő nyomógombbal
Helyi vezérlés
Helyi jelzés 1 LED
Csatlakozások - bekötési pontok 1.5...25 mm² csavaros bekötés
1.5...25 mm²
Magasság 73 mm
Mélység 45 mm
Szélesség 73 mm
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 5…40 °C
IP védettségi fok IP20
IP21
Terméktanúsítványok CE
EAC
Irányelvek 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
Szabványok EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 166,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,146 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 80,672 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.