|
|
|
SDN1900123
SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 250 V~ - 10AX, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Kártyás kapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Function
|
Hotelkártya kapcsoló
|
Teljesítménytartomány
|
2300 W
|
Névleges áram
|
10 AX -250 V AC
|
Kind of terminals
|
Rugós bekötés
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm
Csavarok
|
Magasság
|
75 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
55 mm
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,063563 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
70,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
643,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,377 kg