|
|
|
SDN2200470
SEDNA Fényerőszabályzó, rezisztív/induktív, 60-325VA, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Családnév
|
Sedna Design és Elements
|
Funkció
|
Fényerőszabályzó
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Világításvezérlés
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
Csatlakozók fajtája
|
Oszlopos csatlakozások
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Fényerőszabályzó vezérlés
|
Forgatógombos típus
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa: 60...325 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 60...325 VA
230 V AC izzólámpa: 60...325 W
|
Névleges feszültség
|
230 V AC
|
Védelem típusa
|
Biztosítékvédelem
|
Biztosító típusa
|
F2.5AH 250 V
|
Fő színárnyalat
|
Grafit
|
Látható részek anyaga
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Csatlakozó kapacitás
|
1 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Huzalszerkezet
|
Merev
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
7 mm
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
47,5 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
20 mm
|
Nettó súly
|
0,13299 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Megfelelőségi jel
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,8 cm
|
1.csomag hossza
|
7,1 cm
|
1. csomag súlya
|
73,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
9,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,404 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
14,793 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|