|
|
|
SDN2200560
SEDNA Fényerőszabályzó, rezisztív/induktív,60- 500VA, váltókapcsolásba köthető, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Családnév
|
Sedna Design és Elements
|
Funkció
|
Fényerőszabályzó
|
Szállítási űrlap
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék alkalmazás
|
Világításvezérlés
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Csatlakozók fajtája
|
Oszlopos csatlakozások
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Fényerőszabályzó vezérlés
|
Forgatógombos típus
|
Funkció
|
Váltó
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa: 60...500 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 60...500 VA
230 V AC izzólámpa: 60...500 W
|
Névleges feszültség
|
230 V AC
|
Védelem típusa
|
Biztosítékvédelem
|
Biztosító típusa
|
F2.5AH 250 V
|
Fő színárnyalat
|
Alumínium
|
Látható részek anyaga
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Csatlakozó kapacitás
|
1 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Huzalszerkezet
|
Rugalmas
Merev
|
Vezetékhosszúság
|
7 mm
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
47,5 mm
|
A vizuális rész mélysége
|
20 mm
|
Nettó súly
|
0,13491 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Megfelelőségi jel
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
158,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,341 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
16,639 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|