|
SDN4300123
SEDNA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Function
|
Adatcsatlakozó
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Connector shielding type
|
UTP
|
Data connector type
|
RJ45
|
Cover plate color
|
Krém
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózati kategória
|
5e
|
Aljzatszám
|
1
|
Wire structure
|
Merev
|
Kind of terminals
|
IDC
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Installation
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmok, a karmok tartománya: 51…80 mm
Csavarok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Depth of visual part
|
14,5 mm
|
Nettó súly
|
0,05335 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
57,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
647,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,393 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|