|
|
|
SDN5800321
SEDNA Kettes keret, vízszintes, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 07, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Function
|
Keret
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Telepítési irány
|
Vízszintes
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Sedna csatlakozóaljzat
|
Cover frame color
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
156 mm
|
Mélység
|
7 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Nettó súly
|
0,0275 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,500 cm
|
1. csomag súlya
|
23,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,500 cm
|
2. csomag hossza
|
31,000 cm
|
2. csomag súlya
|
699,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
125
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,162 kg