|
SDN5900123
SEDNA Éjjeli világítás, 250V~ - 3W, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Function
|
NIM hídmodul
|
Delivery form
|
Keret nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Installation
|
Süllyesztett
|
Teljesítménytartomány
|
3 W
|
Rated voltage
|
250 V AC
|
Material of visible parts
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
39,1 mm
|
Depth of visual part
|
16,7 mm
|
Nettó súly
|
0,06411 kg
|
Környezet
Conformity mark
|
CE
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,100 cm
|
1.csomag hossza
|
7,100 cm
|
1. csomag súlya
|
64,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
847,000 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
11092,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|