|
SL03080
Ipari PVC doboz 110x75x58
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
SL
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ipari doboz
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
58 mm
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
4 fedőcsavar
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Test típusa
|
Egy darabban öntött
|
Mellső burkolat típusa
|
Teli
|
Fedél rögzítés
|
Fém csavarok
|
Retesz típusa
|
Elveszthetetlen csavar Phillips combined külső lezárt terület
|
Levehető alkatrészek
|
Borítás
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Felületkezelés
|
Polished
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
IP védettségi fok
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
145,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
105
|
2.csomag magassága
|
24,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
41,000 cm
|
2. csomag hossza
|
61,500 cm
|
2. csomag súlya
|
15,435 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1260
|
3.csomag magassága
|
87,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
185,220 kg