|
|
|
SR2CBL01
Zelio Logic kiegészítő, programozó kábel, SUB-D9 PC oldali csatlakozóval, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Zelio Relay
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Okos reléhez
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Használatához Zelio Soft szoftver szükséges
A relé és a PC csatlakoztatása
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
3 m
|
Csatlakozó típusa
|
SUB-D 9
|
Fizikai interfész
|
RS232
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
13 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
121 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,964 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|