|
|
|
SR2CBL07
Zelio Logic kiegészítő, összekötő kábel, Zelio csatlakozó / SUB-D9, SR2COM01 és SR2MOD02 összekötéshez, 0,5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Zelio Relay
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Okos reléhez
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kommunikációs illesztő és a modem csatlakoztatása
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
SR2COM01
|
Kábelhossz
|
0,5 m
|
Csatlakozó típusa
|
SUB-D 9
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
48,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,91 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|