|
|
|
SR2CBL08
Zelio Logic kiegészítő, összekötő kábel, Zelio csatlakozó / 8 tűs mini-DIN, Magelis XBT-Zelio Logic összekötéséhez, 2,5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Zelio Relay
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Okos reléhez
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kisméretű Magelis panel és intelligens relé összekapcsolása
|
Operációs rendszer
|
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTR
XBTN
XBTRT
Zelio Logic kompakt moduláris intelligens relé
|
Kábelhossz
|
2,5 m
|
Csatlakozó típusa
|
SUB-D 9 anya
3 csapos -10 ... 60°C hőmérsékleten
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
70,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,545 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|