|
|
|
SR3MBU01BD
Zelio Logic kiegészítő, kommunikációs modul, soros Modbus, RJ45, SR3xxxxBD 24 VDC vezérlőkhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Zelio Relay
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Modbus slave kommunikációs modul
|
Vezetékezés módja
|
2 vagy 4 vezeték
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Minden modul 24 V SR3 B…BD ellátással
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Kommunikációs port támogatása
|
RS485
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) RJ45
|
Átviteli keret
|
RTU
ASCII
|
Átviteli sebesség
|
1200 bauds
9600 bauds
38400 bauds
19200 bauds
57600 bauds
28800 bauds
2400 bauds
4800 bauds
|
Paritás
|
Nem
Páratlan
Páros
|
Címek száma
|
1…247
|
Programozási nyelv
|
FBD
Lépcsőzetes
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 16) szilárd
Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 16) tömör
Csavaros bekötések, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 23...AWG 18) tömör
Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,25 ... 2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 20) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5 N.m
|
Helyi jelzés
|
Kommunikáció (CH0): 1 LED
Betáp ON: 1 LED
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
GOST
CSA-Ex
GOST
C-Tick.1
UL-Aex
|
Szabványok
|
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3 3. szint
IEC 61000-4-4 4-es szint
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-5 3. szint
IEC 60068-2-6 Fc
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Környezeti jellemző
|
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-3
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61131-2 zone B
Alacsony feszültség direktíva megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
B osztály megfelel EN 55022-11
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…40 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
-20…55 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Relatív páratartalom
|
95 % üzem során kondenzáció nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
105,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,540 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|