Készlet tartalma
|
SR3B101BD
PC SR2USB01 kábel PC csatlakoztatáshoz
|
Bemenetek/kimenetek száma
|
10
|
Helyi megjelenítő
|
Van
|
Vezérlő sémavonalak száma
|
120 mellett lépcsőzetes programozás
0…200 mellett FBD programozás
|
Ciklusidő
|
6…90 ms
|
Tartalék idő
|
10 év -25 °C
|
Óraingadozás
|
12 perc/év -0…55 °C
6 s/hónap -25 °C
|
Ellenőrzések
|
Program memória minden egyes indításnál
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…30 V
|
Maximum supply current
|
100 mA (alállomásokkal)
100 mA (alállomás nélkül)
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3 W alállomás nélkül
8 W alállomásokkal
|
Fordított polaritás védelem
|
Van
|
Digitális bemenet típusa
|
Ellenálló
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Diszkrét bemeneti áram
|
4 mA
|
Számolási frekvencia
|
1 kHz esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén IB...IG analóg bemeneti áramörként használva
>= 15 V esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén IB...IG analóg bemeneti áramörként használva
<= 5 V esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
<= 5 V
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 1.2 mA (IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva)
>= 2.2 mA (IB...IG analóg bemeneti áramörként használva)
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 0.5 mA (IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva)
<= 0.75 mA (IB...IG analóg bemeneti áramörként használva)
|
Bemeneti kompatibilitás
|
3-vezetékes közelítőérzékelők PNP esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemeneti típus
|
Közös módú
|
Analóg bemeneti tartomány
|
0...24 V
0...10 V
|
Hőmérsékletérzékelő típusa
|
NTC 10k -25 °C
NTC 1000k -25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Maximális megengedhető feszültség
|
30 V esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
|
Analóg bemenet felbontása
|
8 bit
|
LSB érték
|
39 mV esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
|
Átalakítási idő
|
Gyors jelfogó ciklusideje esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
|
Átalakítási hiba
|
+/- 5 % -25 °C esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
+/- 6,2% -55 °C esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 2 % -55 °C esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
|
Üzemi távolság
|
10 m puffer üzemmód esetén analóg bemenet/kimeneti áramkör
|
Bemeneti impedancia
|
12 kOhm esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
12 kOhm esetén IB...IG diszkrét bemeneti áramkörként használva
7.4 kOhm esetén IB...IG analóg bemeneti áramörként használva
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
24...28.8 V beállítható AC (relé kimenetek és táp)
5...6,5 V DC (relé kimenetek és táp)
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
NO esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
8 A mind a 4 kimenetre esetén relé kimenetek és táp
|
Elektromos élettartam
|
AC-12: 500000 ciklus -230 V, 1,5 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300: 500000 ciklus -230 V, 0,9 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12: 500000 ciklus -24 Veff, 1,5 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14: 500000 ciklus -24 Veff, 0,6 A esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
>= 10 mA -12 V (relé kimenetek és táp)
|
Üzemelési ráta Hz-ben
|
0,1 Hz (In esetén) esetén relé kimenetek és táp
10 Hz (nincs terhelés) esetén relé kimenetek és táp
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus esetén relé kimenetek és táp
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV conforming to EN/IEC 60947-1 + A11
|
Óra
|
Van
|
Válaszidő
|
10 ms (a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba) esetén relé kimenetek és táp
5 ms (bemeneten 1 állapotból 0 állapotba) esetén relé kimenetek és táp
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) szilárd
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 25...AWG 15) tömör
Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) tömör
Csavaros bekötések, 2 x 0,25 ... 2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 20) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5 N.m
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60664-1
|
Nettó súly
|
0,7 kg
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
1 ms
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
CSA-Ex
GOST
C-Tick.1
|
Szabványok
|
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-3 3. szint
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5 3. szint
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-4 4-es szint
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Környezeti jellemző
|
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-3
EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4
EMC direktíva megfelel IEC 61131-2 zone B
Alacsony feszültség direktíva megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
B osztály megfelel EN 55022-11
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…40 °C KI állapotban megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
-20…55 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Relatív páratartalom
|
95 % üzem során kondenzáció nélkül
|