|
|
|
SRVS10KRI
Easy UPS 1Ph on-line SRVS 10000 VA 230 V, Rack mount
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Main Input Voltage
|
230 V
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Unity Hot Standby processzor
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
10000 W
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
10000 VA
|
Output connector type
|
Huzalozás 3-vezetékes (1PH+N+G) 1
|
Polcegységek száma
|
4U
|
Provided equipment
|
1 USB kábel
1 RS-232 konfiguráció kábel
2 Keretszerelésű konzolok
1 external battery pack
1 battery cable
1 felhasználói kézikönyv
|
Akkumulátorok és üzemidő
Akkumulátor típusa
|
Lead gel
|
Akkumulátor feszültsége
|
192V
|
Elõtelepített akkumulátorok
|
0
|
Üres akkumulátornyílások
|
0
|
Jellemző újratöltési idő
|
5 óra
|
Akkumulátor élettartama
|
3…5 év
|
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
|
235 W rated
|
Általános
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Fizikai
Szín
|
Fekete (RAL 7010)
|
Magasság
|
17,3 cm
|
Szélesség
|
43,8 cm
|
Mélység
|
71,0 cm
|
Nettó súly
|
69 kg
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Mounting preference
|
Lower
|
Szerelési mód
|
Sín
|
USB compatible
|
Yes
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes
|
Bemenet
Bemeneti feszültség korlátok
|
110...300 V hardver
176...300 V teljes terhelés
|
Number of input connectors
|
1 Huzalozás 3-vezetékes (1PH+N+G)
|
Hálózati frekvencia
|
40 – 70 Hz automata érzékelés
|
Kimenet
Maximum configurable power in VA
|
10000 VA
|
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
|
10000 W
|
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva
|
Topológia
|
Online dupla konverzió
|
Wave type
|
Szinuszhullám
|
Hatásfok
|
94 % (teljes terhelés)
|
További információ
|
Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
|
Bypass type
|
Belső bypass (automatikus és kézi)
|
Crest factor
|
3 : 1
|
Megfelelőség
Terméktanúsítványok
|
CE
UKR
|
Szabványok
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Környezetvédelem
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...3000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…60 °C
|
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Tárolási magasság
|
0…15000 m
|
Hangszint
|
58 dBA
|
Hőelvezetés
|
2128 Btu/óra
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Kommunikáció és menedzsment
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
|
Igen
|
Szabad bővítőhelyek
|
1
|
Riasztási funkció
|
Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
|
Túlfeszültség-védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás
|
600 J
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
48,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
83,6 cm
|
1.csomag hossza
|
60 cm
|
1. csomag súlya
|
79 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
Garancia
|
2 éves javítási vagy cseregarancia
|
|
|