|
|
|
SRVS192RBP-9A
SE Easy UPS SRVS 192V RM Battery Pack for 10kVA Rack Standard
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartalék akkumulátor
|
Polcegységek száma
|
2U
|
Akkumulátor típusa
|
Lead gel
|
Tartozék
|
Felhasználói kézikönyv
Battery cable
Keretszerelésű konzolok
|
Akkumulátorok és üzemidő
Akkumulátorblokkok füzérenként
|
16
|
Készülék felszerelése
|
Rack mount
|
Elõtelepített akkumulátorok
|
0
|
Üres akkumulátornyílások
|
0
|
Akkumulátor feszültsége
|
192V
|
Fizikai
Szín
|
Fekete
|
Magasság
|
8,65 cm
|
Szélesség
|
43,8 cm
|
Mélység
|
71,0 cm
|
Nettó súly
|
53 kg
|
Szerelési mód
|
Sín
|
USB compatible
|
No
|
Megfelelőség
Terméktanúsítványok
|
CE
UKR
EAC
EN/IEC 62040-1-1
|
Környezetvédelem
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...3000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…40 °C
|
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Tárolási magasság
|
0…15000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
24,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
56,5 cm
|
1.csomag hossza
|
83,6 cm
|
1. csomag súlya
|
58,876 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
Garancia
|
2 éves javítási vagy cseregarancia
|
|
|