|
|
|
SSD1A360M7C2
Soild state relay-DIN rail, 1phase, 48-600Vac output, 90-280Vac/Vdc control, 60A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 75 A
|
Készülék rövid neve
|
SSL
|
Csatornák száma
|
1
|
Number of phases
|
Kétfázisú
|
Kiegészítő funkció
|
Kontaktor konfiguráció levehető csavaros bemeneti csatlakozóval
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
|
Rated current
|
60 A
|
Output switching mode
|
Nulla feszültségváltás
|
Kiegészítő jellemzők
Operating frequency
|
47...53 Hz
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Kimeneti feszültség
|
48...600 V AC
|
Control circuit voltage
|
90...280 V AC/DC
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5 N.m esetén vezérlő bemenet / tesztgomb
5 lb.in esetén vezérlő bemenet / tesztgomb
2...2,2 N.m esetén terhelési kimenet
18...20 lb.in esetén terhelési kimenet
|
Csatlakozás típusa
|
Plug-incsavaros bekötések, clamping connection capacity:0.13...3.30 mm², AWG 28...AWG 14 for bemenet
Bilincses csatlakozó, clamping connection capacity:10...70 mm², AWG 8...AWG 3/0 for 1. kimenet
|
Dielektromos szilárdság
|
4 kV AC esetén bemeneti teljesítmény
4 kV AC esetén bemenet kimenet
|
Rated impulse withstand voltage
|
6 kV esetén bemeneti teljesítmény
6 kV esetén bemenet kimenet
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Helyi jelzés
|
Vezérlőszó fogadva: LED (zöld)
|
Pick-up voltage
|
90 V AC/DC bekapcsolás
|
Drop-out voltage
|
5 V AC/DC kikapcsolás
|
Input current range
|
3…4 mA
|
Solid state switching type
|
Nulla feszültségváltás
|
Terhelő áram
|
0,15…60 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Bekapcsolási túláram
|
1350 A at 60 Hz
|
Feszültségledobás
|
<1,2 V be-ki-re
|
Motor controller rating
|
1,5 kW/2 LE -125...250 V AC
3,73 kW/5 LE -240 V AC
7,46 kW/10 LE -48 V AC
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 6 kV B kritérium érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 8 kV légrés, 4 kV érintkező B kritérium riasztás megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 10 V, 0.15...80 MHz B kritérium 3-as szintű, szabadban megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
EMC védelem 2 kV CM, 1 kV DM C kritérium kimenettől megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem 1 kV közös mód C kritérium bemenettől kimenetig megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 10 V/m, 80 MHz...1 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3 V/m, 1.4...2 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 1 V/m, 2...2.7 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 1 kV C kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 2 kV, 5/100 kHz C kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 1 kV C kritérium bemenettől kimenetig vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 2 kV, 5/100 kHz C kritérium bemenettől kimenetig vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Sugárzott emisszió B típusú környezet DC megtápláláshoz megfelel IEC 60947-4 2-es típus
Végvezetett HF zavarok A típusú környezet AC megtápláláshoz megfelel IEC 60947-4 2-es típus
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség 30 %, 500 ms B kritérium megfelel IEC 61000-4-12
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség 100 % 100 ms-en keresztül C kritérium megfelel IEC 61000-4-12
|
Device form designation
|
Form 5 félvezető kimenet DOL (Direct-On-Line) mágneskapcsoló
|
Maximális I²t kiolvadás esetén
|
8320 A².s esetén 10 s
7593 A².s esetén 8,3 ms
|
Szivárgási áram
|
1 mA záróállapot
|
DV/dt
|
500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
|
Válaszidő
|
20 ms (bekapcsolás)
30 ms (kikapcsolás)
|
18 mm távolság
|
0,5 legnagyobb terheléssel
|
Short circuit protection coordination
|
1-es típus, koordináció
2-es típus, koordináció
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
111,5 mm
|
Mélység
|
154,4 mm
|
Nettó súly
|
0,507 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Flammability rating
|
V-0 megfelel UL 94
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn for 11 ms (csúcs gyorsulás) , hosszirányú elhelyezkedés conforming to IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn for 11 ms (csúcs gyorsulás) , verified in worst case conf: 6 beams conforming to IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szabványok
|
IEC 61373:class B: 2. kategória
IEC 60947-4 2-es típus
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-M91
UL 508-CM
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…100 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
563,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,052 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|