|
|
|
SSL1A12JD
SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 3…12VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 10 A
|
Készülék rövid neve
|
SSLM
|
Fázisok hálózatszáma
|
Kétfázisú
|
Output switching mode
|
Nulla feszültségváltás
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Aljzat
|
[In] névleges áramerősség
|
2 A
|
Kimeneti feszültség
|
24...280 V AC
|
Vezérlőkör feszültség
|
3...12 V DC
|
Kapacitív aszimmetria
|
1,5 pF bemenet
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
3 V DC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
1 V DC kikapcsolás
|
Input current limits
|
15 mA
|
Bemeneti impedancia
|
333 kOhm
|
Félvezetős kimenet típusa
|
Véletlenszerű feszültségváltás
SCR kimenet
|
Terhelő áram
|
0,07…2 A
|
Tansient Overvoltage
|
600 V AC
|
Átmeneti áram
|
120 A esetén 16,6 ms
115 A esetén 20 s
|
Feszültségledobás
|
<1,1 V be-ki-re
|
Maximális I²t kiolvadás esetén
|
66 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
60 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
|
Szivárgási áram
|
4 mA záróállapot
|
DV/dt
|
500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
|
Válaszidő
|
0,5 ciklus (bekapcsolás)
0,5 ciklus (kikapcsolás)
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szélesség
|
5 mm
|
Magasság
|
28 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Nettó súly
|
0,0041 kg
|
Környezet
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Dielektromos szilárdság
|
2500 V esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2 cm
|
1.csomag hossza
|
2,8 cm
|
1. csomag súlya
|
4 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
0,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,5 cm
|
2. csomag hossza
|
37 cm
|
2. csomag súlya
|
61 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1080
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,74 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|