|
|
|
SSL1A12JDRPR
SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, pillanat kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 2A, 12VDC, rugós
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 10 A
|
Készülék rövid neve
|
SSLM
|
Fázisok hálózatszáma
|
Kétfázisú
|
Output switching mode
|
Véletlenszerű feszültségváltás
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Rugós foglalat
|
[In] névleges áramerősség
|
2 A
|
CLAMPING FORCE
|
10...40 N.m
|
Csatlakozás típusa
|
Forrasztott normál kábelsarus szereletlen vezetékek, 0.2...15 mm² (AWG 24...AWG 17)
Merev kábel kábelvégződéssel, 0.2...15 mm² (AWG 24...AWG 17)
|
Kapacitív aszimmetria
|
1,5 pF bemenet
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
4 V DC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
1 V DC kikapcsolás
|
Bemeneti impedancia
|
333 kOhm
|
Félvezetős kimenet típusa
|
Véletlenszerű feszültségváltás
SCR kimenet
|
Terhelő áram
|
0,07…2 A
|
Tansient Overvoltage
|
600 V AC
|
Átmeneti áram
|
120 A esetén 16,6 ms
115 A esetén 20 s
|
Feszültségledobás
|
<1,1 V be-ki-re
|
Maximális I²t kiolvadás esetén
|
285 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
260 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
|
Szivárgási áram
|
4 mA záróállapot
|
DV/dt
|
500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
|
Válaszidő
|
5 ms (bekapcsolás)
10 ms (kikapcsolás)
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szélesség
|
6,2 mm
|
Magasság
|
104,6 mm
|
Mélység
|
79,5 mm
|
Nettó súly
|
0,0285 kg
|
Környezet
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Dielektromos szilárdság
|
2500 V esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szabványok
|
IEC 60950-1
IEC 61000-2-6
IEC 62314
IEC 61995-1
EN 61984
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
CE
UL 508, 212533 sz. fájl
CSA 1010-1
GOST
|
Jelölés
|
CURus
CSA
CE
EAC
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,87 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,76 cm
|
1.csomag hossza
|
10,16 cm
|
1. csomag súlya
|
0,03 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
9,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
11 cm
|
2. csomag hossza
|
20 cm
|
2. csomag súlya
|
908 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2,762 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|