Schneider-Electric
 
SSL1D03BDPV picture- Schneider-electric
SSL1D03BDPV
SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 3,5A, 24VDC, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Solid State Relays
Termék vagy alkatrész típusa Solid state relay up to 10 A
Készülék rövid neve SSLM
Fázisok hálózatszáma Kétfázisú
Output switching mode DC kapcsolás
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Menetmetsző csavar
[In] névleges áramerősség 3,5 A
Kimeneti feszültség 1...24 V DC
Vezérlőkör feszültség 16...30 V DC
CLAMPING FORCE < 0,5 N.m
4,4 lb-in
Csatlakozás típusa Forrasztott normál kábelsarus szereletlen vezetékek, 0,2...3,3 mm² (AWG 24...AWG 16)
Merev kábel kábelvégződéssel, 0,2...3,3 mm² (AWG 24...AWG 16)
Kapacitív aszimmetria 1,5 pF bemenet
Minimális kapcsolófeszültség 16 V DC bekapcsolás
Maximális kapcsolási feszültség 5 V DC kikapcsolás
Bemeneti impedancia 2,67 kOhm
Félvezetős kimenet típusa Mosfet kimenet
DC kapcsolás
Terhelő áram 0,001…3,5 A
Tansient Overvoltage 30 V DC
Átmeneti áram 9 A esetén 10 s
Feszültségledobás <0,5 V be-ki-re
Szivárgási áram 0,001 mA záróállapot
Válaszidő 0,25 ms (bekapcsolás)
0.12 ms (kikapcsolás)
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 6,2 mm
Magasság 96,5 mm
Mélység 79,5 mm
Nettó súly 0,0285 kg
Környezet
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Dielektromos szilárdság 2500 V esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 60950-1
IEC 61000-2-6
IEC 62314
IEC 61995-1
EN 61984
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CE
UL 508, 212533 sz. fájl
CSA 1010-1
GOST
Jelölés CURus
CSA
CE
EAC
IP védettségi szint IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,800 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 27,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 9,000 cm
2. csomag szélessége 10,200 cm
2. csomag hossza 20,000 cm
2. csomag súlya 887,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 270
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 8,870 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 Months