|
|
|
SSL1D101BD
SSL sorkapocs szilárdtestrelé, DC kapcsolás, 1NO, 1-48VDC, 100mA, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 10 A
|
Készülék rövid neve
|
SSLM
|
Fázisok hálózatszáma
|
Kétfázisú
|
Output switching mode
|
DC kapcsolás
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Aljzat
|
[In] névleges áramerősség
|
0,1 A
|
Kimeneti feszültség
|
1...48 V DC
|
Vezérlőkör feszültség
|
16...30 V DC
|
Kapacitív aszimmetria
|
1,5 pF bemenet
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
16 V DC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
9 V DC kikapcsolás
|
Input current limits
|
5 mA
|
Bemeneti impedancia
|
3500 Ohm
|
Félvezetős kimenet típusa
|
DC kapcsolás
Tranzisztor kimenet
|
Terhelő áram
|
0,001…0,1 A
|
Tansient Overvoltage
|
60 V DC
|
Maximális üzemelési frekvencia
|
500 Hz
|
Átmeneti áram
|
0,3 A esetén 10 s
|
Feszültségledobás
|
<1 V be-ki-re
|
Szivárgási áram
|
0,001 mA záróállapot
|
Válaszidő
|
0.02 ms (bekapcsolás)
0.13 ms (kikapcsolás)
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szélesség
|
5 mm
|
Magasság
|
28 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Nettó súly
|
0,0041 kg
|
Környezet
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Dielektromos szilárdság
|
3750 V esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
37,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
0,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
2. csomag hossza
|
37,000 cm
|
2. csomag súlya
|
62,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1080
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,684 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|