Schneider-Electric
 
SSM1A112BDR picture- Schneider-electric
SSM1A112BDR
SSM szilárdtestrelé, pillanat kapcsolás, 1NO, 24-280VAC, 12A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Solid State Relays
Termék vagy alkatrész típusa Solid state relay up to 20 A
Készülék rövid neve SSM1
Csatornák száma 1
Number of phases Kétfázisú
Output switching mode Véletlenszerű feszültségváltás
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Szimmetrikus sín
[In] névleges áramerősség 12 A
Kimeneti feszültség 24...280 V AC
Vezérlőkör feszültség 4...32 V DC
Meghúzási nyomaték 0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
Maximum capacitance 10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Minimális kapcsolófeszültség 4 V DC bekapcsolás
Maximális kapcsolási feszültség 1 V DC kikapcsolás
Input current 9…11 mA
Félvezetős kimenet típusa SCR kimenet
Véletlenszerű feszültségváltás
Terhelő áram 0,15…12 A
Transient overvoltage 600 V
Átmeneti áram 715 A esetén 16,6 ms
750 A esetén 20 s
Feszültségledobás <1,3 V be-ki-re
Motorteljesítmény LE 0,33 LE - <40 °C 240 V AC-1
Maximális I²t kiolvadás esetén 2560 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
2330 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
Szivárgási áram 0,1 mA záróállapot
DV/dt 500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő 0,5 ciklus (kikapcsolás)
Power factor 0,5 (legnagyobb terheléssel)
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 18 mm
Magasság 90,3 mm
Mélység 83,7 mm
Nettó súly 0,09 kg
Környezet
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Dielektromos szilárdság 4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 60950-1
IEC 61000-2-6
IEC 62314
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Jelölés CE
IP védettségi fok IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 92,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 72
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,019 kg