Schneider-Electric
 
SSM1A16BD picture- Schneider-electric
SSM1A16BD
SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 6A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Solid State Relays
Termék vagy alkatrész típusa Solid state relay up to 10 A
Készülék rövid neve SSM1
Csatornák száma 1
Number of phases Kétfázisú
Output switching mode Nulla feszültségváltás
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Szimmetrikus sín
[In] névleges áramerősség 6 A
Kimeneti feszültség 24...280 V AC
Vezérlőkör feszültség 4...32 V DC
Meghúzási nyomaték 0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
Maximum capacitance 10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm -500 V DC
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Minimális kapcsolófeszültség 4 V DC bekapcsolás
Maximális kapcsolási feszültség 1 V DC kikapcsolás
Input current 8…11 mA
Félvezetős kimenet típusa Nulla feszültségváltás
SCR kimenet
Terhelő áram 0,15…6 A
Transient overvoltage 600 V
Átmeneti áram 285 A esetén 16,6 ms
300 A esetén 20 s
Feszültségledobás <1,3 V be-ki-re
Motorteljesítmény LE 0,16 LE - <40 °C 240 V AC-1
Maximális I²t kiolvadás esetén 410 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
375 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
Szivárgási áram 0,1 mA záróállapot
DV/dt 500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő 0,5 ciklus (bekapcsolás)
0,5 ciklus (kikapcsolás)
Power factor 0,5 (legnagyobb terheléssel)
Túlfeszültség kategória III
Szélesség 11 mm
Magasság 90,3 mm
Mélység 83,7 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Dielektromos szilárdság 4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
Szennyezettségi fok 2
Szabványok IEC 62314
IEC 61000-2-6
IEC 60950-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Jelölés CE
IP védettségi fok IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 66 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 96
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6,568 kg