|
|
|
SSP1A125BDS
SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcs., 1NO, tesztg., 24-300VAC, 25A, 24VDC, hőátadóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Provided accessory
|
Hőátadó lap
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 30 A
|
Készülék rövid neve
|
SSR
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Number of phases
|
Kétfázisú
|
[In] névleges áramerősség
|
25 A
|
Félvezetős kimenet típusa
|
SCR kimenet
Nulla feszültségváltás
|
Output switching mode
|
Nulla feszültségváltás
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális kapcsolófeszültség
|
4 V DC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
1 V DC kikapcsolás
|
Válaszidő
|
0,5 ciklus (bekapcsolás)
0,5 ciklus (kikapcsolás)
|
Input current
|
10 mA -12 V DC
|
Terhelő áram
|
0,15…25 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
Átmeneti áram
|
250 A esetén 16,6 ms
|
Maximális I²t kiolvadás esetén
|
259 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
258 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
|
Co-ordination type
|
1-es típus, koordináció - 25 A kismegszakító - görbe B
2-es típus, koordináció - 20 A kismegszakító - görbe B
|
Szivárgási áram
|
1 mA záróállapot
|
Feszültségledobás
|
<1,15 V be-ki-re
|
DV/dt
|
500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
|
Power factor
|
0,5 (legnagyobb terheléssel)
|
Motor controller rating
|
0,5 LE 125...180 V AC-1
1 LE 240 V AC-1
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Maximum capacitance
|
10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Dielektromos szilárdság
|
4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV külső
6 kV bekapcsolási
|
Meghúzási nyomaték
|
1,5...1,7 N.m esetén bemenet
2...2,2 N.m esetén 1. kimenet
17,7...19,47 lb.in esetén 1. kimenet
13,27...15,04 lb.in esetén bemenet
0,5...0,6 N.m esetén segédbemenet (preset, engedélyezés, olvasás)
4,4...5,3 lb.in esetén segédbemenet (preset, engedélyezés, olvasás)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: 0.2...6 mm², (AWG 24...AWG 14) kábelvéggel esetén bemenet
Csavaros bekötések: 0,5...8,26 mm², (AWG 20...AWG 11) kábelvéggel esetén 1. kimenet
Csavaros bekötések: 0.2...6 mm², (AWG 24...AWG 14) kábelvég nélkül esetén bemenet
Csavaros bekötések: 0,5 mm², (AWG 21...AWG 12) kábelvég nélkül esetén 1. kimenet
Villás csatlakozók: 9,2 x 4 mm esetén bemenet
Gyűrűs csatlakozó: 9,2 x 4 mm esetén bemenet
Villás csatlakozók: 11,7 x 4,5 mm esetén 1. kimenet
Gyűrűs csatlakozó: 11,7 x 4,5 mm esetén 1. kimenet
|
Auxiliary/Alarm connection terminal
|
Csavaros típusú csatlakozó, 0.5...10 mm² (AWG 20...AWG 17) mellett kivágásokkal Philips csavarhúzó
|
Thermal resistance
|
0,8 °C/W L+/L-
|
LED indicator
|
LED, folyamatos, zöld esetén folyamatosan világít: relé áram alatt, időzítés nincs esetén vezérlőrelé AC 50/60 Hz 1 percig vezérlőrelé számára
LED, folyamatos, narancssárga esetén folyamatosan világít: relé áram alatt, időzítés nincs esetén terhelés az I/O nagyteljesítményű szakaszon
LED, villanó világító blokk, narancssárga esetén vezérlő bemenet / tesztgomb transzformátor védelem
LED, folyamatos, piros esetén nyitott áramkör esetén vezérlő bemenet / tesztgomb
LED, villanó világító blokk, piros esetén terhelés megszakítás / rövidzárlat
|
Maximum alarm output current
|
30 mA -32 V DC
|
Minimum load current
|
150 mA
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 6 kV B kritérium érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 8 kV légrés, 4 kV érintkező B kritérium riasztás megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt B kritérium kimenettől megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt C kritérium jelzés megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 1 kV közös mód C kritérium kimenettől megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 1 kV B kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 2 kV, 5/100 kHz B kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 1731395
MTTFd = 1875,9 év
|
Nettó súly
|
97,1 g
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…125 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
CSA-Ex
UL-Aex
CE
|
Jelölés
|
EAC
UL
CSA
CE
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 62314
CSA C22.2 No 14-M91
IEC 60950-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,7 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
109,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,408 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|