|
|
|
SSP1D440BD
SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, DC kapcsolás, 1NO, 1-150VDC, 40A, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 40 A
|
Készülék rövid neve
|
SSR
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Number of phases
|
Kétfázisú
|
[In] névleges áramerősség
|
40 A
|
Félvezetős kimenet típusa
|
DC kapcsolás
Mosfet kimenet
|
Output switching mode
|
DC kapcsolás
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális kapcsolófeszültség
|
3,5 V DC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
1 V DC kikapcsolás
|
Válaszidő
|
0,1 ms (bekapcsolás)
0,1 ms (kikapcsolás)
|
Input current
|
10…15 mA
|
Terhelő áram
|
0,001…40 A
|
Átmeneti áram
|
106 A esetén 10 s
|
Co-ordination type
|
2-es típus, koordináció - 20 A kismegszakító - görbe B
1-es típus, koordináció - 40 A kismegszakító - görbe B
|
Szivárgási áram
|
0,3 mA záróállapot
|
Feszültségledobás
|
<2,1 V be-ki-re
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Maximum capacitance
|
50 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Dielektromos szilárdság
|
2,5 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
2,5 kV AC esetén bemenet kimenet
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV külső
|
Meghúzási nyomaték
|
1,5...1,7 N.m esetén bemenet
2...2,2 N.m esetén 1. kimenet
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: 0.2...6 mm², (AWG 24...AWG 14) kábelvéggel esetén bemenet
Csavaros bekötések: 0,5...8,26 mm², (AWG 20...AWG 11) kábelvéggel esetén 1. kimenet
Csavaros bekötések: 0.2...6 mm², (AWG 24...AWG 14) kábelvég nélkül esetén bemenet
Csavaros bekötések: 0,5 mm², (AWG 21...AWG 12) kábelvég nélkül esetén 1. kimenet
Villás csatlakozók: 9,2 x 4 mm esetén bemenet
Gyűrűs csatlakozó: 9,2 x 4 mm esetén bemenet
Villás csatlakozók: 11,7 x 4,5 mm esetén 1. kimenet
Gyűrűs csatlakozó: 11,7 x 4,5 mm esetén 1. kimenet
|
Thermal resistance
|
0,22 °C/W L+/L-
|
LED indicator
|
LED, zöld esetén bemenet
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 1875,9 év
B10d = 1731395
|
Nettó súly
|
89,2 g
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…125 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
CE
UL-Aex
EAC
|
Jelölés
|
CE
EAC
CSA
UL
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-M91
IEC 60950-1
UL 508-CM
IEC 62314
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,8 cm
|
1.csomag hossza
|
6,6 cm
|
1. csomag súlya
|
104 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,415 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|