|
|
|
SSP3A250B7
SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfeszültségű kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 50A, 24VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 50 A
|
Készülék rövid neve
|
SSP1
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Number of phases
|
3 fázis
|
[In] névleges áramerősség
|
50 A
|
Félvezetős kimenet típusa
|
Nulla feszültségváltás
|
Output switching mode
|
Nulla feszültségváltás
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
18 V AC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
2 V AC kikapcsolás
|
Válaszidő
|
20 ms (bekapcsolás)
30 ms (kikapcsolás)
|
Input current
|
15…20 mA
|
Terhelő áram
|
0,1…50 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Átmeneti áram
|
715 A esetén 20 s
750 A esetén 16,6 ms
150 A esetén 1 év
|
Maximális I²t kiolvadás esetén
|
2520 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
2320 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
|
Szivárgási áram
|
3 mA záróállapot
|
Feszültségledobás
|
<1,35 V be-ki-re
|
DV/dt
|
500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
|
Power factor
|
0,5 (legnagyobb terheléssel)
|
Motor controller rating
|
1,5 LE - <40 °C 125...180 V AC-1
3 LE - <40 °C 240 V AC-1
7,5 LE - <40 °C 480 V AC-1
8,8 LE - <40 °C 530 V AC-1
|
Motorteljesítmény kW
|
1,11 kW -40 °C 125...180 V AC-1
2,22 kW -40 °C 240 V AC-1
5,55 kW -40 °C 480 V AC-1
6,47 kW -40 °C 530 V AC-1
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 1000 MOhm -500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Dielektromos szilárdság
|
4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
|
Meghúzási nyomaték
|
0,9...1,1 N.m esetén bemenet
1,7...2,2 N.m esetén 1. kimenet
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: 1 x 0,2...1 x 3,3 mm², (AWG 24...AWG 16) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 1.5...1 x 2.5 mm², (AWG 17) esetén 1. kimenet
|
Thermal resistance
|
0.12 °C/W
|
LED indicator
|
LED, zöld esetén bemenet
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Szélesség
|
101,3 mm
|
Magasság
|
79,7 mm
|
Mélység
|
35,4 mm
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…125 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
IEC 61000-2-6
IEC 60950-1
IEC 62314
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
275,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,859 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|