|
|
|
SSP3A250P7RT
SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 50A, 230VAC, hőátadóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Provided accessory
|
Termikus interfész
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Solid state relay up to 50 A
|
Készülék rövid neve
|
SSP1
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Number of phases
|
3 fázis
|
[In] névleges áramerősség
|
50 A
|
Félvezetős kimenet típusa
|
Véletlenszerű feszültségváltás
|
Output switching mode
|
Véletlenszerű feszültségváltás
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Vezérlőkör feszültség
|
90...280 V AC 50/60 Hz
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
90 V AC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
9 V AC kikapcsolás
|
Válaszidő
|
20 ms (bekapcsolás)
30 ms (kikapcsolás)
|
Input current
|
7…20 mA
|
Kimeneti feszültség
|
42...660 V AC
|
Terhelő áram
|
0,4…50 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Átmeneti áram
|
715 A esetén 20 s
750 A esetén 16,6 ms
|
Maximális I²t kiolvadás esetén
|
2520 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus
2320 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
|
Co-ordination type
|
TVS
|
Szivárgási áram
|
3 mA záróállapot
|
Feszültségledobás
|
<1,6 V be-ki-re
|
DV/dt
|
500 V/µs záróállapot maximális feszültségnél
|
Power factor
|
0,5 (legnagyobb terheléssel)
|
Motor controller rating
|
1,5 LE - <40 °C 125...180 V AC-1
3 LE - <40 °C 240 V AC-1
7,5 LE - <40 °C 480 V AC-1
10 LE - <40 °C 600 V AC-1
|
Motorteljesítmény kW
|
1,1 kW -40 °C 125...180 V AC-1
2,2 kW -40 °C 240 V AC-1
5,5 kW -40 °C 480 V AC-1
7,5 kW -40 °C 600 V AC-1
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 1000 MOhm -500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Dielektromos szilárdság
|
4 kV AC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV AC esetén bemenet kimenet
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
|
Meghúzási nyomaték
|
1.2 N.m esetén bemenet
2.5 N.m esetén 1. kimenet
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: 1 x 0,2...1 x 3,3 mm², (AWG 24...AWG 16) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 1.5...1 x 2.5 mm², (AWG 17) esetén 1. kimenet
|
Thermal resistance
|
0.15 °C/W
|
LED indicator
|
LED, zöld esetén bemenet
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 4 kV C kritérium érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 8 kV légrés, 4 kV érintkező C kritérium riasztás megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 10 V, 0.15...80 MHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 10 V/m, 80 MHz...1 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 1 kV C kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 2 kV, 5/100 kHz C kritérium kimenettől vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 1 kV C kritérium bemenettől kimenetig vonal - vonal között megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
EMC védelem 2 kV, 5kHz C kritérium kimenettől megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. 0 %/20 ms C kritérium megfelel IEC 61000-4-12
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. 40 %/200 ms C kritérium megfelel IEC 61000-4-12
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. 70 %/500 ms C kritérium megfelel IEC 61000-4-12
Immunity to short interruption 0 %/5 s C kritérium megfelel IEC 61000-4-12
EMC védelem 1 kV, 5kHz C kritérium bemenettől kimenetig megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3 V/m, 1.4...6 GHz B kritérium megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Sugárzott emisszió 30...1000 Mhz environment A megfelel IEC 60947-1
Végvezetett HF zavarok 0.15...30 Mhz environment A megfelel IEC 60947-1
|
Nettó súly
|
0,37 kg
|
Szélesség
|
104 mm
|
Magasság
|
74,6 mm
|
Mélység
|
41 mm
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…125 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CSA-Ex
EAC
UL-Aex
UKR
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
274,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,844 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Ólommentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|