Schneider-Electric
 
SSRHD10 picture- Schneider-electric
SSRHD10
SSP kiegészítő, hűtőborda SSP szilárdtest reléhez, DIN sínes, 1425cm2, 3db SSP1 / 1db SSP3
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Solid State Relays
Termék vagy alkatrész típusa Heat sink
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás 1 szilárdtest-relé SSR mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Termikus ellenállás 1 °C/W
Rögzítés DIN sín
Anyag Alumínium
Felületkezelés Fekete anódos
Felület és hasznos felület 1425 cm²
Szerelőlyukak száma 6 mellett UNC 8-32 menet
Meghúzási nyomaték 1,7…2,2 N.m
Minimális rendelési mennyiég 1
Szélesség 76,2 mm
Magasság 132,1 mm
Mélység 60,2 mm
Nettó súly 0,630 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,7 cm
1. csomag szélessége 27,0 cm
1.csomag hossza 28,7 cm
1. csomag súlya 2,95 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 64,9 kg