|
|
|
SSRHP07
SSP kiegészítő, hűtőborda SSP szilárdtest reléhez, panelre csavarozható, 1640cm2, 3db SSP1 / 1db SSP3
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Heat sink
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
1 szilárdtest-relé SSR mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Termikus ellenállás
|
0,7 °C/W
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Anyag
|
Alumínium
|
Felületkezelés
|
Fekete anódos
|
Felület és hasznos felület
|
1640 cm²
|
Szerelőlyukak száma
|
6 mellett UNC 8-32 menet
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7…2,2 N.m
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Szélesség
|
139,7 mm
|
Magasság
|
120,7 mm
|
Mélység
|
66,8 mm
|
Nettó súly
|
0,526 g
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,68 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,07 cm
|
1.csomag hossza
|
13,97 cm
|
1. csomag súlya
|
607,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,29 kg