|
|
|
STBAVO0200K
Modicon STB elosztott I/O, Analóg V ki 2csatornás kit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szabványos analóg kimeneti modul
|
Készlet tartalma
|
STBAVO0200 module
STBXTS2100, 6-kapcsos szorítórugós csatlakozó
STBXBA2000 alapmodul
STBXTS1100, 6-kapcsos csavaros csatlakozó
|
Analóg kimeneti típusa
|
Feszültség: +/- 10 V
Feszültség: +/- 5 V
Feszültség: 0...10 V
Feszültség: 0...5 V
Feszültség: 1...5 V
|
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti felbontás
|
15 bit + előjel
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg kimeneti áram
|
150 mA
|
Válaszidő
|
3 ms
|
Hideg csere
|
Igen
|
Hot swapping
|
Igen, szabvány NIM-ekre
|
Fallback
|
0 állapot fő NIM-ek
Felhasználó által beállítható szabvány NIM-ek
|
Adatformátum
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Frissítési idő
|
8 ms
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
|
Teljes linearitás
|
+/- 0,5%FS
|
Differenciális linearitás
|
Monoton
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.3 % (végkitérés) -25 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/-0,01%/°C
|
Csatornák és működtetőbusz közötti szigetelés
|
200 V
|
Címzési követelmény
|
4 kimeneti szó
|
Termék kompatibilitása
|
STBXBA2000 felszerelési alapzat
STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Tápegység
|
Áramfelvétel
|
265 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
|
Mélység
|
70 mm
|
Magasság
|
18,4 mm
|
Szélesség
|
128,3 mm
|
Nettó súly
|
0,116 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
FR.ME63.B02375
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 class 1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…75 °C (nélkül)
|
Környező üzemi levegő hőmérséklet
|
- 13...158 °F nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40...185 °F nélkül
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
+/-0,5 mm -10…58 Hz
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
148,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,57 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
448
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
448,0 cm
|
3. csomag súlya
|
66,304 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|