|
|
|
STBCPS2111K
Modicon STB elosztott I/O, Aux Power Supply kit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő tápforrás készlet
|
Termék specifikus alkalmazás
|
I/O modul logika tápfeszültsége
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Szorítórugós csatlakozó
STBXBA2100 alapmodul
STBCPS2111 modul
Terminál csavaros csatlakozó
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…30 V
|
Bemeneti áram
|
400 mA
|
Kimeneti feszültség
|
5,25 V +/- 0,21% logikai bemenet
|
Kimeneti feszültségtípus
|
DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
1,2 A
|
Villamos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz esetén betáplálás
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Védettség gyors tranziensekkel szemben megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
FR.ME63.B02375
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C (nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
+/-0,5 mm -10…58 Hz
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,100 cm
|
1. csomag súlya
|
122,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,458 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|