|
|
|
STBDDO3605K
Modicon STB elosztott I/O, 24VDC ki 6pt Basic kit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Digitális kimeneti alapmodul
|
Készlet tartalma
|
STBDDO3605 modul
STBXTS2100, 6-kapcsos szorítórugós csatlakozó
STBXBA1000 alapmodul
STBXTS1100, 6-kapcsos csavaros csatlakozó
|
Diszkrét kimeneti szám
|
6
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Félvezető
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét kimeneti feszültség típusa
|
DC
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét kimeneti áram
|
250 mA
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív
|
Kimeneti feszültség
|
19.2...30 V DC
|
Abszolút maximális feszültség
|
56 V 1.3 ms
|
Válaszidő
|
550 µs terhelésmentes
900 µs be-ki-re
|
Hideg csere
|
Igen
|
Hot swapping
|
Nem az alap NIM-ekhez
|
Védelem típusa
|
Energia eltávolítás integrált biztosíték a PDM-en késleltetés 5 A
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Termikus tápellátás fázis
|
Csatornák és logikai busz közti szigetelés
|
1500 V 1 percen keresztül
|
Szivárgási áram
|
0,4 mA 0 --> 1 állapotváltás esetén 30 V
|
Átmeneti áram
|
2,5 A 0.5 ms
|
Maximum load capacitance
|
50 µF
|
Terhelési induktivitás
|
500 mH -4 Hz
|
Visszaállítás
|
Kézi vagy gépi nullázás COM hiba
|
Termék kompatibilitása
|
I/O bázis STBXBA1000
STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Tápegység
|
Áramfelvétel
|
90 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED csatornánként (zöld) csatornaállapot (OUT1-OUT6)
|
Magasság
|
13,9 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szélesség
|
128,3 mm
|
Nettó súly
|
0,114 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
FR.ME63.B02375
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C (nélkül)
|
Környező üzemi levegő hőmérséklet
|
32...140 °F nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40...185 °F nélkül
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
+/-0,5 mm -10…58 Hz
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
137 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,262 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
448
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
86,376 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|