|
|
|
STBEPI2145K
Modicon STB elosztott I/O, Tesys Type U 12be/8ki kit with be
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Párhuzamos interfészmodul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
TeSys Quickfit
TeSys U
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Szorítórugós csatlakozó
STBXBA3000 alapmodul
Terminál csavaros csatlakozó
STBEPI2145 modul
|
Bemeneti csatornák száma
|
12
|
Bemeneti feszültség
|
24 V
|
Bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
15...30 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
-3...5 V 0 --> 1 állapotváltás esetén
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 0.5 mA
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2 mA
|
Kimeneti csatornák száma
|
8
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Kimeneti feszültségtípus
|
DC
|
Védelem típusa
|
Energia eltávolítás integrált biztosíték a PDM-en késleltetés 10 A
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Bemeneti védelem korlátozott ellenállással ellenállás-korlátozott
|
Hideg csere
|
Igen
|
Hot swapping
|
Igen, szabvány NIM-ekre
|
Fallback
|
0 állapot fő NIM-ek
Felhasználó által beállítható szabvány NIM-ek
|
Elektromos csatlakozás
|
4 csavaros kivezetések
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Tápegység
|
Termék kompatibilitása
|
STBPDT3100/3105 energiaelosztó modul
STBXBA3000 szerelési alapzat
|
Áramfelvétel
|
<= 100 mA -24 V DC elkülönítetlen esetén érzékelő/vezérlő oldal
<= 220 mA -24 V DC elkülönítetlen esetén működtető busz kimenetenként 1-es állapotban
100 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén logikai bemenet
50 mA -24 V DC elkülönítetlen esetén Preventa XPSU modulhoz adható
80 mA -24 V DC elkülönítetlen esetén gyújtás oldal
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) modul működés master vagy slave (MS) módban
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
2 LED (zöld) kapcsoló pozíciója (S1 és S2)
4 LED (zöld) kimeneti státusz (KI1, KI2)
|
Mélység
|
170 mm
|
Magasság
|
28,1 mm
|
Szélesség
|
128,3 mm
|
Nettó súly
|
0,165 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
UL-Aex
CSA-Ex
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 class 1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C (nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
+/-0,5 mm -10…58 Hz
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
161 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,646 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
69 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|