|
|
|
STBPDT3100K
Modicon STB elosztott I/O, 24VDC PDM standard kit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szabványos oszlop
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
STBXTS2130, rugós csatlakozó
STBPDT3100 module
STBXBA2200 alapmodul
STBXTS1130, csavaros csatlakozó
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Betáplálás kimeneti áram
|
10 A -45 °C (bemeneti teljesítmény)
12 A -30 °C (bemeneti teljesítmény)
6 A -70 °C (bemeneti teljesítmény)
8 A -60 °C (bemeneti teljesítmény)
0…4 A -30 °C (bemeneti áramkör)
0…8 A -30 °C (kimeneti csatlakozó)
|
Feszültségtartomány
|
19.2...30 V DC elkülönítetlen érzékelő busz
|
Meleg átviteli visszaesés
|
Érvénytelen meleg átvitel
|
Védelem típusa
|
Az egyes egyfátisú elemekbe beépítve, 10 A késleltetés biztosíték esetén kimeneti csatlakozó
Az egyes egyfátisú elemekbe beépítve, 5 A késleltetés biztosíték esetén bemeneti áramkör
Reverz polaritás elleni védelem esetén működtető busz 150 ms
|
Engedélyezhető áram
|
30 A naponta 30 percig talajcsatlakozás
|
Feszültségdetektálási küszöb
|
< 15 V +/-1 DC BE/KI LED nem világít
>= 15 V +/-1 DC BE/KI LED nem világít
|
Termék kompatibilitása
|
STBXBA2200 felszerelési alapzat
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) működtető egység behelyezve és zárolva
1 LED (zöld) érzékelő busz betáplálása (IN)
|
Mélység
|
65,1 mm
|
Magasság
|
125 mm
|
Szélesség
|
18,4 mm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
FR.ME63.B02375
CSA-Ex
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to EN 61131-2 Ed.3
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C (nélkül)
-25…70 °C (leértékelési faktorral)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
+/-0,5 mm -10…58 Hz
3 mm -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
5 Gn konstans gyorsulás -58…150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
150,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,026 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
75,52 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|