|
|
|
STBXBA2200
Modicon STB elosztott I/O, PDM alap
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Alaplap
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Felszerelési alapzat
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Energiaelosztó modul
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
STBPDT3100
STBPDT3105
STBPDT2100
STBPDT2105
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Szélesség
|
18,4 mm
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,100 cm
|
1. csomag súlya
|
65,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,760 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|