|
|
|
STBXBA3000
Modicon STB elosztott I/O, I/O alap, 3-es méret
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Alaplap
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Felszerelési alapzat
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
I/O modul
Számlálómodul
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
STBDDI3725
STBDRA3290
STBDDO3705
|
Szélesség
|
28,1 mm
|
Nettó súly
|
0,048 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,900 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
62,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
59
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,055 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|