|
|
|
STBXCA4002
Modicon STB elosztott I/O, RS232 konfiguráló kábel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
RS232C árnyékolt sodrott érpáras kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Hálózat interfész odul
PC
Grafikus terminál
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGT7.
XBTGK5.
XBTGTW450
XBTGK2.
XBTGT5.
XBTGT6.
XBTGT2.
XBTGTW750
HMIGTO
XBTGT4.
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 9 tüske
1 csatlakozó (XBE) 8 tüske
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,400 cm
|
1.csomag hossza
|
15,400 cm
|
1. csomag súlya
|
146,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
38
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,300 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|