|
|
|
STBXMP1100
Modicon STB elosztott I/O, Véglezáról modul - tartalék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon STB elosztott I/O megoldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Busz végződés
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Busz végződés
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Busz
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
21,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,178 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|