Schneider-Electric
 
STBXSP3010 picture- Schneider-electric
STBXSP3010
Modicon STB elosztott I/O, Árnyékoló készlet, 1-es vezetékkapocs, 10db
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon STB elosztott I/O megoldás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kapocs
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Kapocs földelőkészlethez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Árnyékolt kábel, 1,5 – 6 mm² keresztmetszet
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 22,500 cm
1. csomag súlya 139,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,400 kg