|
|
|
TCSCAR01NM120
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen vonali lezáró sorkapcsos csatlakozóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 31C
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Altivar 38
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vonallezáró
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen előszerelt kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
2,5 mm²-es rugós sorkapocs-blokk, AB1 típusú
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,300 cm
|
1.csomag hossza
|
14,400 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,484 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
16,952 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|