Schneider-Electric
 
TCSCCN1M1F2 picture- Schneider-electric
TCSCCN1M1F2
Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, egyenes, M12-B, papa - mama, 2m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása CANopen interfész I/O blokk
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely CANopen bus
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon TSX Micro
Villamos csatlakozás Dugaszolóaljzat M12 - A kódolás - 5 utas - közvetlen
Csatlakozódugó M12
Kábelhossz 2 m
Nettó súly 0,179 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 30,000 cm
1. csomag súlya 150,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,542 kg